Опубликуйте свои продукты
K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial
SEPS2BIM

K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial

3.4 из 5 звезд3.4(8 отзывы)
The exhaust hood shall be designed for installation and general use over an electric range. It shall have as a minimum; an exhaust capacity of 160 CFM, two fan speeds, a work light and removable grease filters.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаK3401
  • Тип продукцииHood
  • Группа продукцииExhaust
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)180
  • Ширина (мм)760
  • Глубина (мм)560
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели