Опубликуйте свои продукты
M0400 - Screen, Projection
SEPS2BIM

M0400 - Screen, Projection

Wall or ceiling mounted, roll-up type screen with remote control. Includes multiple controls to operate the screen from two or more locations, wireless remote control, adjustable preset limit switches, and black borders on all sides. Screen is housed in a solid wood or metal case with removable motor module. For a classroom, conference room, or large auditorium.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM0400
  • Тип продукцииScreen
  • Группа продукцииProjection
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)250
  • Ширина (мм)4270
  • Глубина (мм)250
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты