Опубликуйте свои продукты
M0505 - Television, Color, Bedside
SEPS2BIM

M0505 - Television, Color, Bedside

Bedside color television. The small size allows the set to be mounted on a "gravity-free" support arm which permits the patient to position the TV for comfortable viewing. The television includes an earphone jack and an AM/FM radio. Database pricing includes television, support arm, support arm wall mount, remote power supply and remote power supply wall mount. Power supply electrical requirement is approximately 1 amp at 120 V per television.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM0505
  • Тип продукцииTelevision
  • Группа продукцииTelevision
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)460
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)150
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCПредмет мебели