Опубликуйте свои продукты
M1825 - Printer, Computer
SEPS2BIM

M1825 - Printer, Computer

3.8 из 5 звезд3.8(9 отзывы)
High resolution computer printer with a variety of type styles and sheet/envelope feeder trays. Database information reflects network ready, medium duty office style laser printers. Other types of printers (bubble jet, dot matrix, line or plotter) as well as light or heavy use capabilities are available.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM1825
  • Тип продукцииPrinter
  • Группа продукцииComputer
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)460
  • Ширина (мм)530
  • Глубина (мм)510
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCПредмет мебели