Опубликуйте свои продукты
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
SEPS2BIM

M1830 - Printer, Label, Pharmacy

3.7 из 5 звезд3.7(9 отзывы)
Label printer for use in pharmacy applications. The printer shall be bench top standing. It shall be flexible enough to accommodate label sizes up to 4 inches, with a minimum print speed of 6 inches per second and a minimum resolution of 203 dpi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM1830
  • Тип продукцииPrinter
  • Группа продукцииPharmacy
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)330
  • Ширина (мм)330
  • Глубина (мм)560
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCПредмет мебели