Опубликуйте свои продукты
M1850 - Typewriter, Electric
SEPS2BIM

M1850 - Typewriter, Electric

Electric typewriter. Unit is an electronic typewriter with spell check and automatic correction. It features 10, 12, or 15 characters per inch pitch, margin adjustment and phrase storage. Used for general typing tasks such as forms, envelopes, labels and letters.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM1850
  • Тип продукцииTypewriter
  • Группа продукцииElectric
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)510
  • Глубина (мм)480
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCПредмет мебели