Опубликуйте свои продукты
M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile
SEPS2BIM

M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile

Electronic facsimile copy board for use in conference rooms and classrooms. Available in a variety of sizes. Unit scans writing surface and makes a paper copy of the board's contents. The user can make multiple copies of a single scanning. Single sided version, single copy version, and office size boards are options. May have a PC interface option. Database pricing reflects a mobile two-panel copy-board with a minimum 33" x 66" writing surface. Depth dimension refers to depth at the caster level of the supporting frame.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM1875
  • Тип продукцииBoard
  • Группа продукцииElectronic Facsimile
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1980
  • Ширина (мм)1980
  • Глубина (мм)860
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCПредмет мебели