Опубликуйте свои продукты
M5515 - Laser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope
SEPS2BIM

M5515 - Laser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope

Dual delivery ophthalmic laser system. Unit allows rapid switching between two laser delivery systems. The unit includes safety goggles and a slit lamp or an indirect ophthalmoscope, both with high visibility safety filters.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM5515
  • Тип продукцииLaser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope
  • Группа продукцииLaser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1070
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)640
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели