Опубликуйте свои продукты
X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21
SEPS2BIM

X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21

Wall mounted cabinet with 1 or 2 doors, approximately 22" H X 18" W X 21" D. This unit is designed to organize and store darkroom materials. The unit has two or three adjustable shelves. The construction is a double wall that is utilized throughout. All hardware used is of the highest quality including full length piano hinges, positive action roller latches, and brushed metal wire pulls.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX1040
  • Тип продукцииCabinets
  • Группа продукцииWall Hung
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)560
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)410
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели