Опубликуйте свои продукты
X1080 - Cabinet, Base, Film Identifier
SEPS2BIM

X1080 - Cabinet, Base, Film Identifier

Film identifier base cabinet approximately 36"H x 12" W x 22 "D. This cabinet is generally fabricated to meet the needs and requirements of the facility. The unit features full length, chrome plated piano hinges, touch latches, height adjustable shelves, bases and stainless steel edging on cassette storage cabinets.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX1080
  • Тип продукцииCabinets
  • Группа продукцииBase
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)940
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)560
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели