Опубликуйте свои продукты
X4111 - Console, PACS, Remote View, 1k X 1k, 1 Monitor
SEPS2BIM

X4111 - Console, PACS, Remote View, 1k X 1k, 1 Monitor

One monitor remote viewing for picture archiving and retrieval (DIN/PACS) system. This station is for use by providers inside or outside radiology to review images. Station includes local image storage, image manipulation and simultaneous display on a 1K X 1K single monitor. Images are stored on a resident memory and roll off to long term storage as more recent images are sent to the station. Provider may request images from the PACS by LAN for image and result receipt. Console must be DICOM compliant. Input may be by keyboard, mouse, trackball or voice activated commands.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX4111
  • Тип продукцииConsole
  • Группа продукцииPACS
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)1220
  • Глубина (мм)740
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCПредмет мебели