Опубликуйте свои продукты
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    The Rainkit Sanisub 800 is a complete lifting kit designed for clear water, flood water, and rainwater, ideal for parking ramps. It includes two Sanisub 800 pumps mounted on a stainless steel frame, operating alternately.
    The kit contains: a control box, PVC piping, a stainless steel frame, two pumps, and an alarm float.

    Cпецификация
    • Submersible pump for clear water
      Immersion up to 7 m
      Grain size 20 mm
      Automatic activation
      Alternating operation of both pumps
      Pre-mounted outlets

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrainkit-sanisub-800
    • Тип продукцииSFA
    • Группа продукцииSanisub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)426
    • Ширина (мм)363
    • Глубина (мм)454
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Масса нетто (кг)18
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Насосы