Опубликуйте свои продукты
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicom 1

    The Sanicom 1 is ideal for use in public or commercial environments. A powerful lifting station that can handle waste water from a sink, washing machine, dishwasher, shower, bath, sink and bidet. It has two inlets and it discharges through 32 mm pipework. It has a working temperature of 35ºC, however it will handle temperatures up to 90ºC for short periods. The Sanicom 1 has a tank capacity of 14 litres and the unit operates automatically.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSanicom1
    • Тип продукцииSFA
    • Группа продукцииSanicom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-13
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен/полипропилен
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
    • Код ETIMEC010326
    • Название ETIMSelf-priming horizontal pump