Опубликуйте свои продукты
Sanicubic 1 GR
Sanicubic 1 GR
Sanicubic 1 GR
Sanicubic 1 GR
Sanicubic 1 GR
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicubic 1 GR

    The Sanicubic 1 GR is a lifting station with 1 IP68 certified motor, equipped with a high-performance cutting blade system. The Sanicubic 1 GR is available in 5 versions for 4 high level lifting performances. It has 5 entries to ensure it is possible to raise all wastewater even in the most demanding circumstances. The station comes standard with a remote control box as well as audible and visual alarms.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSFA020008-copy
    • Тип продукцииSFA
    • Группа продукцииSanicubic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен/полипропилен
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
    • Код ETIMEC011009
    • Название ETIMFaeces pump with standard motor