Опубликуйте свои продукты
Signature Bath LPI5430-S-RD Walk-In Bathtub with Right Drain
Signature Bath

Signature Bath LPI5430-S-RD Walk-In Bathtub with Right Drain

  • Durable high Luster Acrylic shell - heavily coated with fiberglass resin backing.
  • Ridged Polished stainless Steel support Frame.
  • Non-slip seat & tub floor.
  • Package dimensions: 60.0" L x 48.0" W x 48.0" H.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Part Number: LPI5430-S-RD
    Item Weight: 135 pounds
    Product Dimensions: 54 x 30 x 38 inches
    Item model number: LPI5430-S-RD
    Size: 54" x 30" x 38"
    Color: White
    Material: Stainless Steel
    Shape: rectangle
    Power Source: AC
    Item Package Quantity: 1
    Usage: Inside
    Included Components: Bath tub

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSignature-Bath-LPI5430-S-RD-Walk-In-Bathtub-with-Right-Drain
  • Тип продукцииBathtub
  • Группа продукцииWalk-In
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Название по ССКПУ ООНBathtubs
  • Код ССКПУ ООН30181501
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки