Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
similor-kugler/products/b15ca58a-f930-45c1-a25d-ae3623163e42
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
SK Laurin, Basin faucet, Eco+, projection 106 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Недоступно в Соединенные Штаты
Similor Kugler
Отслеживать
SK Laurin, Basin faucet, Eco+, projection 106 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Basin mixer, Eco+, projection 106 mm, fixed spout, without pop-up waste
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Eco+, projection 106 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
5-00702-100-000
Тип продукции
SK Laurin
Группа продукции
Faucets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-08-06
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.similor.ch/en/prod/5-00701-100-000/
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Швейцария
Масса нетто (кг)
1.28
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Сантехнический узел
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Описание Uniclass 2015
Washbasin taps
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Европа
Швейцария
Похожие продукты
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Загрузить
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Загрузить