Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
similor-kugler/products/5a684136-f2ee-4b37-920a-90def7e0dc51
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
SK Laurin, Bath faucet, Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Недоступно в Соединенные Штаты
Similor Kugler
Отслеживать
SK Laurin, Bath faucet, Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Bath mixer, projection 191 mm, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
5-00760-100-000
Тип продукции
SK Laurin
Группа продукции
Faucets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-08-06
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.similor.ch/en/prod/5-00760-100-000/
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Швейцария
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Сантехнический узел
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_09
Описание Uniclass 2015
Bath taps
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Европа
Швейцария
Похожие продукты
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Загрузить
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Загрузить