Опубликуйте свои продукты
Smoke Guard© Model 1000 Fire Curtain - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 1000 Fire Curtain - archived Nov 12 2019
    Smoke Guard

    Smoke Guard© Model 1000 Fire Curtain - archived Nov 12 2019

    Looking for a protective exterior window separation system? This flexible fire-rated assembly is designed to deploy on a fuseible link and fall by gravity – no power required.
    Cпецификация
    • System Rating The M1000 system complies with the UL 10D standard 120 minute fire endurance rating as well as the 20 minute fire endurance ratings of UL 10B and UL 10C standards. Clear Opening Sizes For window openings ≤ 8’ wide by ≤ 8’ tall
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSmokeGuard-1000
    • Тип продукцииFire Products
    • Группа продукцииSmoke Curtains and Shutters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_29_95
    • Описание Uniclass 2015Vertical smoke curtain systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 33 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Smoke Curtains
    • Номер OmniClass23-17 21 15 13
    • Наименование OmniClassSmoke Curtains