Опубликуйте свои продукты
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
    Smoke Guard

    Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019

    MODEL 200 SMOKE CURTAIN
    In combination with the fire-rated doors used in nearly all elevators, the M200 Smoke Curtain provides comprehensive and code-compliant draft, smoke and fire control. This particular model is easy to install in nearly any environment and integrates seamlessly with existing fire protection systems to quickly bring a structure up to code.

    MODEL 400 SMOKE CURTAIN
    The M400 is available in a variety of sizes and offers more installation options than its sibling, the M200. Fire protection engineers and architects can maximize space in elevator lobbies and maintain code-compliant smoke and fire containment by combining the M400 with the fire-rated doors already present on most elevators.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSmokeGuard-200-400
    • Тип продукцииFire Products
    • Группа продукцииSmoke Curtains and Shutters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_29_95
    • Описание Uniclass 2015Vertical smoke curtain systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 33 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Smoke Curtains
    • Номер OmniClass23-17 21 15
    • Наименование OmniClassFire and Smoke Shutters and Curtains