Опубликуйте свои продукты
Smoke Guard© Model 2500
Smoke Guard© Model 2500
Smoke Guard© Model 2500
Smoke Guard© Model 2500
    Smoke Guard

    Smoke Guard© Model 2500

    MODEL 2500 SMOKE CURTAIN
    This versatile vertical smoke partition curtain is available in large dimensions suitable for atrium separation, openings in walls, and specialty enclosures.

    MODEL 2500 FIRE + SMOKE
    Flexibility is the defining characteristic of this fire + smoke curtain. Available in large dimensions, this vertically deploying solution is suitable for atrium separation, openings in walls, and specialty enclosures where fire-rated protection is required. This specialized curtain assembly can be specified with an optional split curtain access for manual egress per ICC AC77.
    Cпецификация
    • Flexibility is the defining characteristic of this fire curtain and smoke curtain. Available in large dimensions, this vertically deploying solution is suitable for atrium separation, openings in walls, and specialty enclosures where fire-rated protection is required. This specialized curtain assembly can be specified with an optional split curtain access for manual egress per ICC AC77.

      Fire Curtain

      Smoke Curtain

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSmokeGuard-2500
    • Тип продукцииFire Products
    • Группа продукцииSmoke Curtains and Shutters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_29
    • Описание Uniclass 2015Fire and smoke curtain systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 33 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Smoke Curtains
    • Номер OmniClass23-17 21 15
    • Наименование OmniClassFire and Smoke Shutters and Curtains