Опубликуйте свои продукты
Brighten Up Series - 160 DS
Brighten Up Series - 160 DS
    Solatube

    Brighten Up Series - 160 DS

    4.7 из 5 звезд4.7(11 отзывы)
    The Solatube 160 DS is ideal for small spaces like corridors, restrooms and storage areas. It can be utilized with hard, suspended or open ceilings. A great solution for small areas with ceiling heights under 10 ft or where structural issues or aesthetic goals may limit the use of larger diameter tubes. Includes Spectralight® Infinity 0-30 degree angle adapters at roof and ceiling level.
    Cпецификация
      • Tube size ≈ 10 in. (250 mm)
      • Potential tube length ≈ 20 ft. (6 m)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBrightenUp_160DS
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииDaylighting system
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2021-05-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Окна типа Solar Tube
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНSkylights
    • Код ССКПУ ООН301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
    • Описание Uniclass 2015Daylight pipes
    • Код CSI MasterFormat 201408 62 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 13 21
    • Наименование OmniClassTubular Skylights
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings