Опубликуйте свои продукты
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery HAIDRA
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery HAIDRA
    SOPAL

    Electronic washbasin faucet with 7.2V battery HAIDRA

    Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

    • Bright and durable chrome finish tap NF EN ISO 1456.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Brass body with non-integrated solenoid valve.
    • Optimum hygiene: non-contact function, prevents the diffusion of bacteria.
    • Anti-vandalism: robust design for use in local authorities.
    Cпецификация
    • Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

      • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
      • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
      • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
      • Sensor maintenance and battery change are easy.

      • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка06ACA04
    • Тип продукцииTap HAIDRA
    • Группа продукцииEelectronic faucet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТунис
    • Страна-производительТунис
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Наименование OmniClassFittings

    Доступно в регионах:

    Европа Африка