Опубликуйте свои продукты
Embedded shower mixer kit ZARZIS
Embedded shower mixer kit ZARZIS
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit ZARZIS

    Embedded shower mixer kit:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    Cпецификация
    • Embedded shower mixer kit:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка06BMA04
    • Тип продукцииMixer ZARZIS
    • Группа продукцииEmbedded shower mixer kit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТунис
    • Страна-производительТунис
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа Африка