Опубликуйте свои продукты
Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA
Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA
    SOPAL

    Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA

    Electronic washbasin faucet with 100-240V mains:

    • Bright and durable chrome finish tap NF EN ISO 1456.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Brass body with non-integrated solenoid valve.
    • Optimum hygiene: non-contact function, prevents the diffusion of bacteria.
    • Anti-vandalism: robust design for use in local authorities.
    Cпецификация
    • Electronic washbasin faucet with 100-240V mains:

      • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
      • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
      • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
      • Sensor maintenance and battery change are easy.
      • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка06C7A04
    • Тип продукцииTap HAIDRA
    • Группа продукцииEelectronic faucet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТунис
    • Страна-производительТунис
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Наименование OmniClassFittings

    Доступно в регионах:

    Европа Африка