Опубликуйте свои продукты
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery AQUA
SOPAL

Electronic washbasin faucet with 7.2V battery AQUA

Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

  • Bright and durable chrome finish tap NF EN ISO 1456.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • Brass body with non-integrated solenoid valve.
  • Optimum hygiene: non-contact function, prevents the diffusion of bacteria.
  • Anti-vandalism: robust design for use in local authorities.
Cпецификация
  • Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

    • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
    • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
    • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
    • Sensor maintenance and battery change are easy.

    • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка06CSA04
  • Тип продукцииTap AQUA
  • Группа продукцииEelectronic faucet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вТунис
  • Страна-производительТунис
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Наименование OmniClassFittings

Доступно в регионах:

Европа Африка