Опубликуйте свои продукты
Embedded shower mixer kit BIZERTE
SOPAL

Embedded shower mixer kit BIZERTE

Embedded shower mixer kit:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Cпецификация
  • Embedded shower mixer kit:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка06D0A04
  • Тип продукцииMixer BIZERTE
  • Группа продукцииEmbedded shower mixer kit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вТунис
  • Страна-производительТунис
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Европа Африка