Опубликуйте свои продукты
Lavatory faucet BIZERTE
SOPAL

Lavatory faucet BIZERTE

Lavatory faucet:

  • Bright and durable chrome finish tap NF EN ISO 1456.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Cпецификация
  • Lavatory faucet:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка06D6A04
  • Тип продукцииTap BIZERTE
  • Группа продукцииLavatory faucet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вТунис
  • Страна-производительТунис
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Наименование OmniClassFittings

Доступно в регионах:

Европа Африка