Опубликуйте свои продукты
Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen
SOPREMA

Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen

Acoustic insulation against airborne and impact noise of floors and slabs in renovation using: 5 mm expanded polyethylene foam sheet, type TEXSILEN 5 mm, placed end-to-end and joints sealed with adhesive tape; synthetic soundproofing sheet with a polymer base and density 2,000 Kg/m3, viscoelastic, 7 Kg/m2 and 3.5 mm thick, type TECSOUND® 70, placed on Texsilen with joint breakers and end-to-end, sealing the joints with adhesive tape; finished with 15 mm parquet, reduction of the overall pressure level of standardized impact noises LnTw = 57 dB and DnTA = 50 dBA
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000464
  • Тип продукцииFlooring
  • Группа продукцииAcoustic floor insulation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-06-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалElastomer
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
  • Классификация IFCПокрытие
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015EF_30_60
  • Описание Uniclass 2015Pavements

Доступно в регионах:

Европа
Испания