Опубликуйте свои продукты
Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+SopraXpsSl80+MorterplasSbsFp4.8Kg
SOPREMA

Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+SopraXpsSl80+MorterplasSbsFp4.8Kg

m2 Moisture cutting, by means of the gravel drainage system, the application of a single-layer waterproofing membrane adhered to the poor concrete layer with bituminous primer type EA EMUFAL PRIMER with an endowment of 250 g/m3, consisting of a 4.8 kg SBS elastomeric bitumen sheet, with polyester felt reinforcement (FP) type MORTERPLAS SBS FP 4.8 KG placed, ready for protection with the high-tenacity non-woven geotextile anti-puncture separator layer based on heat-welded polypropylene with tensile strength of 9 kN/m according to UNE EN ISO 10319 and static punch resistance (CBR) of 1500 N according to UNE EN ISO 12236 with a grammage of 120 grs/m2 TEXXAM 1000; Thermal insulation layer made up of extruded polystyrene sheets with half-wood joints with compressive strength of 300 KPa, Lambda thermal conductivity 0.036 W/mºK and 80 mm thick SOPRAXPS SL 80 type; High tenacity non-woven geotextile anti-puncture separator layer based on heat-welded polypropylene with tensile strength of 12.5 kN/M according to UNE EN ISO 10319 and static punch resistance (CBR) of 2250 N according to UNE EN ISO 12236 with a grammage of 170 grs/m2 TEXXAM 1500 ready to receive the concreting of the slab.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000429
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing system for Foundation Slab
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-07-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Вспомогательный материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
  • Классификация IFCПлита
  • Код ETIMEG020700
  • Название ETIMBuilding sector - other