Опубликуйте свои продукты
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
    SPO
    Архив

    Nertoit 3.35.1000 T

    Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 1,00 mm (option condensation regulator - Rubaspo) - Length 1 500 to 12 000 mm
    Cпецификация
    • prepaint steel or gavanized steel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFIL010001
    • Тип продукцииRoof Cladding
    • Группа продукцииCold roof cladding
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-01
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)35
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)6.83
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция