Опубликуйте свои продукты
SPLASH! Pool Lift, 359 deg Rotation
S.R. Smith

SPLASH! Pool Lift, 359 deg Rotation

4.8 из 5 звезд4.8(9 отзывы)
The Splash! Lift series meets the Americans with Disabilities Act Access Guidelines (ADAAG 2010). In addition to the standard configuration, the Splash! lift is also available in Hi/Lo, Spa, and Extended Reach versions. The Splash! lift installs into your pool deck via anchor, and can be easily removed for winter storage. 359° rotation ensures a safe transfer area.

400 pound lifting capacity, except for the Extended Reach, which has a 300 pound lifting capacity. Powered by a 24-volt rechargeable battery. Powder coated stainless steel and aluminum.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка577-014
  • Тип продукцииLifts
  • Группа продукцииPool Lifts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-05-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Подъемные системы

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки