Опубликуйте свои продукты
Micro Beam Direct/Indirect
StarTek Lighting America
Архив

Micro Beam Direct/Indirect

  • Soft diffused direct and indirect illumination in a sleek modern minimalist style
  • Thermally efficient extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Toolless height adjustment at the ceiling
  • Direct and Indirect independently (optional)
  • Efficacy up to 130lm/W
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • Premium finishes also available
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
  • Three choice of remote drivers, surface mount, in-wall or powered ceiling canopy
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmicro-beam-direct-indirect
  • Тип продукцииMicro Series Lighting
  • Группа продукцииMicro Beam
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
  • Классификация IFCОсветительные приборы