Опубликуйте свои продукты
Micro Flat
StarTek Lighting America
Архив

Micro Flat

  • Soft diffused direct illumination in a sleek modern minimalist style.
  • Thermally efficient extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or custom lengths
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
  • Two choices of remote drivers: surface mount, in-wall
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmicro-flat
  • Тип продукцииMicro Series Lighting
  • Группа продукцииMicro Flat
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-09-20
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures