Опубликуйте свои продукты
Optimo Direct
StarTek Lighting America
Архив

Optimo Direct

Direct: 

  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 140 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • Premium finishes also available
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Cпецификация
  • See Technical Data Sheets in Files 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoptimo_direct
  • Тип продукцииOptimo Series Lighting
  • Группа продукцииOptimo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting