Опубликуйте свои продукты
Recessed Beam
StarTek Lighting America
Архив

Recessed Beam

  • Continuous lensing standard – runs up to 150’
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 120 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Approved for dry and damp locations
  • Plenum option available
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrecessed-beam
  • Тип продукцииRecessed Series Lighting
  • Группа продукцииRecessed Beam
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники