Опубликуйте свои продукты
Vibe Direct/Indirect
StarTek Lighting America
Архив

Vibe Direct/Indirect

InDirect:

  • Tight optical control from beam shaping optics
  • Regressed light source to minimize glare
  • Extruded Aluminum housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Direct and Indirect light levels can be set to any combination at the factory
  • Efficacy up to 145 lm/w
  • Textured powder coat finishes available in white, black, and silver
  • Driver removable from top side of fixture
  • Approved for damp and dry locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvibe_direct_indirect
  • Тип продукцииVibe Series Lighting
  • Группа продукцииVibe
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting