Опубликуйте свои продукты
PATH - Solar Bollards
PATH - Solar Bollards
PATH - Solar Bollards
    Streetleaf

    PATH - Solar Bollards

    Designed with sustainable technology to deliver pathway and perimeter lighting that performs.

    Choose Streetleaf PATH for walkways, parks, trails, campuses, parking areas, building perimeters, and commercial

    landscaping.

    A 100% solar-powered bollard providing reliable, hassle-free area lighting for residential and commercial applications.

    • 588 Lumens
    • 27 Watts
    • 102 Watt hours
    • 3000K Color Temperature


    Cпецификация
    • Fully Solar Powered

      • Operates independently of the grid.

      Durable & Weather-Resistant

      • Engineered for year-round outdoor use.

      Easy Installation

      • No trenching, cabling, or utility
      • connection required.

      FEATURES

      5 Day Battery Autonomy

      • Rigid Mono-Crystalline Solar Panels
      • on Top Mount and Body
      • Premium LEDs
      • 1 Year Warranty

      SPECIFICATIONS

      • 588 Lumens
      • 102 Wh
      • 27 W
      • 3000K color temp.

      BOLLARD OPERATING TEMPS

      Charge (daytime):

      32°F (0°C) to 131°F (55°C)

      Discharge (nighttime):

      -4°F (-20°C) to 140°F (60°C)


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpath
    • Тип продукцииOutdoor Lighting
    • Группа продукцииBollard
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-16
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)42.5
    • Ширина (дюймы)16.1
    • Глубина (дюймы)7.1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)20
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC000346
    • Название ETIMBuilding site lighting luminaire
    • Код Uniclass 2015Pr_80_77_48_02
    • Описание Uniclass 2015Aluminium lighting bollards
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Area Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 11
    • Наименование OmniClassLighting Bollards