Опубликуйте свои продукты
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Columna de ducha monomando ITACA

    ITACA Single Lever Shower System, a stylish and functional addition to your bathroom from the Strohm collection. This single lever shower system, categorized under sanitary taps and mixers, offers a seamless blend of design and practicality. Here are the key specifications: Type: Shower column Spray Head: Round design for a modern aesthetic Hand Shower: Included for added flexibility The ITACA Single Lever Shower System features a sleek shower column with a contemporary round spray head and the added convenience of a hand shower. Elevate your shower experience with this stylish and versatile addition to the Strohm collection
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbc_strohm_showers_itaca_single_lever_shower_system
    • Тип продукцииShower systems
    • Группа продукцииShower systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Описание Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Наименование OmniClassFaucet Mixing Valves

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Южная Америка Северная Америка Африка