Опубликуйте свои продукты
FORMENTERA wall washbasin mixer
FORMENTERA wall washbasin mixer
FORMENTERA wall washbasin mixer
    STROHM TEKA Sanitary systems

    FORMENTERA wall washbasin mixer

    • Without pop-up waste • Spout maximum 178 mm • Anti-scale aerator • Concealed part included
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаformentera_wall_washbasin_mixer
    • Тип продукцииBath taps
    • Группа продукцииBath taps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Наименование OmniClassFaucet Mixing Valves