Опубликуйте свои продукты
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Itaca Backlit LED Mirror

    The Itaca backlit mirror features a triangular shape and a cool light finish, making it perfect for bathroom use. It includes a touch sensor to adjust the light intensity. 

    Cпецификация
    • Ref: 187260007

      • Backlit LED mirror
      • Dimensions: 79 × 57 cm
      • Voltage: 110–220 V
      • Light colour: Cool white
      • Touch sensor for light intensity adjustment
      • Touch sensor for anti-fog function
      • IP44 rating
      • Made in Spain

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаitaca_mirror
    • Тип продукцииMirrors
    • Группа продукцииMirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors