Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
strohm-teka/products/22f6b28c-5949-4815-9c60-45051e231f04
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
Доступно в Соединенные Штаты
STROHM TEKA Sanitary systems
Отслеживать
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
• Without pop-up waste • Anti-scale aerator with water flow limiter 5 l/min. Saves up to 60% water • 3/8” flexible inlet pipes • Adjustable water stream directly at the aerator
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
soller_washbasin_mixer_no_pop_up_waste
Тип продукции
Bath taps
Группа продукции
Bath taps
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-01-03
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://strohm.fra1.digitaloceanspaces.com/2023/06/16130639/strohm_catalogonacional_junio16.pdf
Связанные
Связанные
Разработано в
Испания
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Описание Uniclass 2015
Baths
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass
23-31 11 19
Наименование OmniClass
Faucet Mixing Valves
Похожие продукты
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Загрузить
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Загрузить