Опубликуйте свои продукты
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers
T&S Brass & Bronze Works

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse Unit, 8" c/c Wall Mount Mixing Faucet, Cerama Cartridges with Check Valves, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, Lever Handles and 18" Riser
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-047
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииPre-Rinse Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)33.38
  • Ширина (дюймы)12.62
  • Глубина (дюймы)16.44
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)11.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура