Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/68c260d9-b0a1-49f4-b2d2-1a8e7017ddbd
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
B-0507-509PDL Single Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
Доступно в Соединенные Штаты
T&S Brass & Bronze Works
Отслеживать
B-0507-509PDL Single Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
B-0507-509PDL, Single Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Ledge mount single pedal valve w/ polished chrome plated brass body, Aluminum knee pedal, Self-closing valve
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ts-brass-B-0507-509PDL
Тип продукции
Manual Faucets
Группа продукции
Pedal Valves
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-05-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-509PDL
Инструкции по монтажу
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-509PDL
Видеоинструкции
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-509PDL
Техническое описание
https://www.tsbrass.com/products/pedal-valves/pedal-valves/B-0507-509PDL
Связанные
Связанные
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Масса нетто (кг)
3.35
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0669-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, Adjustable Center, Vac. Breaker, Integral Stop, Rough
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0890-CR-VR05 Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Загрузить