Опубликуйте свои продукты
B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle
T&S Brass & Bronze Works

B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-0155-LN
  • Тип продукцииSingle Faucets
  • Группа продукцииAdd-On Faucet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-12
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.81
  • Ширина (дюймы)1.38
  • Глубина (дюймы)4.94
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)1.9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets