Опубликуйте свои продукты
B-0155-LNEZ Easy-Install Add-On Faucet, QT Eterna & Lever Handle
B-0155-LNEZ Easy-Install Add-On Faucet, QT Eterna & Lever Handle
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0155-LNEZ Easy-Install Add-On Faucet, QT Eterna & Lever Handle

    Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and quick installation inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-B-0155-LNEZ
    • Тип продукцииSingle Faucets
    • Группа продукцииAdd-On Faucet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-12
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)5.12
    • Ширина (дюймы)1.38
    • Глубина (дюймы)5.06
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)2.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets