Опубликуйте свои продукты
BP-2712-BN LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Brushed Nickel
T&S Brass & Bronze Works

BP-2712-BN LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Brushed Nickel

BP-2712-BN, LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Brushed Nickel
Cпецификация
  • 4" centerset deck mount single lever faucet, brushed nickel plated brass body w/ integral spout, VR 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, Single lever handle w/ color-coded index
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-BP-2712-BN
  • Тип продукцииManual Faucets
  • Группа продукцииSingle Lever Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (кг)5.15
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура