Опубликуйте свои продукты
Takagi TK-510C-NI Concentric Vent Indoor Non-Condensing Tankless Water Heater
Takagi

Takagi TK-510C-NI Concentric Vent Indoor Non-Condensing Tankless Water Heater

The TK-510C-NI is a fully modulating, gas fired, tankless water heater with sealed combustion and power vented flue. Supplies hot water to domestic hot water systems (directly or indirectly) and can be used with water storage tanks, recirculation systems, and/or combined domestic & heating applications. The TK-510C-NI can be used for Residential and Commercial applications. This heater complies with Ultra-Low NOx regulations of less than 14 ng/J (<20ppm).

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra-Low NOx
    Maximum BTUs: 199,000
    Minimum BTUs: 15,000
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 10.00
    Heat Exchanger: Copper
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.81
    ENERGY STAR® Qualified: No
    LEED Rating: 0.0
    Remote Control: No
    Technology: Non-Condensing
    Multilink: Yes

    Dimensions & Venting

    Height: 20.50"
    Width: 13.75"
    Depth: 10.50"
    Product Weight: 55 lbs.
    Vent Type: Concentric Vent
    Vent Size: 3 by 5"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTakagi-TK-510C-NI-Concentric-Vent-Indoor-Non-Condensing-Tankless-Water-Heater
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииTankless Water Heater
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-13
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)20.5
  • Ширина (дюймы)13.75
  • Глубина (дюймы)10.5
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)55
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
  • Код ССКПУ ООН40101825
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters