Опубликуйте свои продукты
Takagi TK-540P-NIH Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi TK-540P-NIH Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

The TK-540P-NIH series integrates a recirculation pump to provide instant hot water in residential applications with dedicated recirculation lines. The pump is easily controlled with a simple user interface and multiple pump settings allow you to customize pump operation to meet your needs while maximizing heater efficiency. 

As Featured on Amazon.com 

Cпецификация
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra-Low NOx
    Maximum BTUs: 199,000
    Minimum BTUs: 15,000
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 10.00
    Heat Exchanger: Commercial Grade Copper
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.93
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 23.63"
    Width: 17.75"
    Depth: 11.25"
    Product Weight: 70 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 3 or 4"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTakagi-TK-540P-NIH-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииTankless Water Heater
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-13
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)23.63
  • Ширина (дюймы)17.75
  • Глубина (дюймы)11.25
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)70
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
  • Код ССКПУ ООН40101825
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters