Опубликуйте свои продукты
Water Heater-Tankless-CF Series 54kW-Electromechanical
Tankless

Water Heater-Tankless-CF Series 54kW-Electromechanical

The innovation of on-demand, energy efficient hot water heaters for commercial and residential applications have been realized in Tankless, Inc.'s over 50 models of electric water heaters. Reliable, repairable and reasonably- priced on-demand, tankless hot water is beneficial for your initial building budget, operating costs and the environment. Tankless, Inc. proudly manufactures, sells and installs premium quality products made in the USA.

Features:

  • Electronic Controls
  • ANSI Z 358.1 Compliant
  • Viewing window
  • Four overtemp protections
  • Latent heat protection system keeps latent heat rise to 6 F
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwater_heater-tankless-cf_series_54kw-electromechanical
  • Тип продукцииInstantaneous Water Heaters
  • Группа продукцииCF Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-02-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCЭлектронагреватель
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Описание Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 11
  • Наименование OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки