Опубликуйте свои продукты
1560 - 1560N _ Обший угловой фитинг внутреннии/внутреннии
1560 - 1560N _ Обший угловой фитинг внутреннии/внутреннии
1560 - 1560N _ Обший угловой фитинг внутреннии/внутреннии
    TIEMME

    1560 - 1560N _ Обший угловой фитинг внутреннии/внутреннии

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)

    Пресс фитинги подходят для любых потребностях распределительнуых сетях горячей и холодной водоснобжений, санитария, для жилого, коммерческого, промышленного и аграрного сектора. В обще с любой неагрессивной жидкостью.

    Угловой фитинг с внутренней резьбой ISO 228.
    Доступен в никелированей (N) и хромированней (C) версии

    Широкий диапазон доступно, для всех требование установки и соединения от G3/8" (DN10) до G4" (DN100).



    Диапазон производства:
    Art. 1550 Прямой фитинг внутреннии
    Art. 1551 Прямой фитинг наружный/ внутреннии

    Art. 1555 Прямой фитинг сног разъемный наружный
    Art. 1561 Угловой фитинг с наружной/внутренней резьбой
    Art. 1562 Угловой фитинг с наружной резьбой
    Art. 1563 Угловой фитинг с наружной/внутренней резьбой с фланцем

    Art. 1570 "тройник" фитинг внутреннии
    Art. 1571 "тройник" фитинг внутреннии/наружный
    Art. 1572 "тройник" фитинг наружный

    Аксессуары для завершения:
    Art. 2361-2371-2371B-2371N Шаровый кран стандартный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия
    Art. 2311-2311N-2321-2321N Шаровый кран польный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия

    Cпецификация
    • Art.1560
      Угловой фитинг с внутренней резьбой
      Диапазон производства от G3/8" (DN10) до G4" (DN100)
      Корпус: латунь CW617N

      Максимальная рабочая температура: 200°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: 30 bar
      Резба: внутренняя UNI ISO 228


      Art.1560N
      Угловой фитинг с внутренней резьбой
      Диапазон производства от G3/8" (DN10) до G2" (DN50)
      Корпус: латунь CW617N никелировании

      Максимальная рабочая температура: 200°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: 30 bar
      Резба: внутренняя UNI ISO 228

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1560-1560N_Generic-Fitting-Elbow-Raccordo-Generico-Curva
    • Тип продукцииFITTINGS
    • Группа продукцииGENERIC FITTINGS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC003024
    • Название ETIMFitting with 2 connections
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
    • Код ССКПУ ООН40141720
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52
    • Описание Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
    • Код CSI MasterFormat 201440 79 66
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Наименование OmniClassFittings
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings